NPSGに発行Y
-
PSGに発行N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げPure Sn
-
出力チャネル1
-
出力電圧 (最大)18 V
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲6 V~18 V
-
温度 範囲-40 °C~125 °C
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S6BT112A01SSBB002 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (002-18754) | |
| 梱包サイズ | 1500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (002-18754) |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.