これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
S29PL127J80BFI050
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

S29PL127J80BFI050

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    NA
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PL-J
  • メモリ容量
    128 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 初期アクセス時間
    80 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Industrial

OPN
S29PL127J80BFI050
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-80 (002-25352)
梱包サイズ 1050
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-80 (002-25352)
梱包サイズ 1050
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
US
S29PL127J80BFI050は128 Mbit(16 MB)3 Vフラッシュメモリで、Enhanced VersatileIO™により1.65–1.95 Vまたは2.7–3.6 VのI/O電圧に対応します。ページモード動作で最速20 ns(ページ)・80 ns(ランダム)アクセス、4つのFlexBankバンクによる同時読書き、多様なセクタ保護を備えます。待機電流は0.2 μA、データ保持20年、セクタ耐久100万回。BGAとTSOPパッケージで信頼性ストレージを提供します。

特長

  • Enhanced VersatileIO™柔軟なI/O電圧
  • 同時読書きゼロレイテンシ
  • 8ワードページモード高速アクセス
  • ランダムアクセス最速55ns
  • ページアクセス最速20ns
  • 単一電源2.7–3.6V全動作
  • 典型スタンバイ電流0.2μA
  • FlexBank構造4バンク2動作
  • CFI共通フラッシュIF対応
  • JEDEC 42.4コマンドセット対応
  • 消去/書込サスペンド&レジューム
  • 多重セクタ保護:永続・パスワ・WP#

利点

  • 柔軟I/Oで統合容易
  • ゼロ遅延で性能向上
  • 高速ページアクセスで読出し加速
  • 高速アクセスで待機減
  • 単一電源で設計簡単
  • 超低スタンバイで省電力
  • デュアルバンクで並列処理
  • CFI/JEDECでソフト統合容易
  • サスペンド/レジュームで応答性向上
  • 強力保護でデータ安全
  • 高耐久で保守低減
  • 長期保持でデータ安心

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ