2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースParallel
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)-
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーGL-S
-
ページ アクセス時間15 ns
-
メモリ容量64 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
初期アクセス時間80 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S29GL064S80TFB043 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-48 (51-85183) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-48 (51-85183) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 3.0 V単一電源動作
- 65 nm MIRRORBIT™プロセス
- 16ビット/8・16ビットバス
- 70 nsアクセス, 15 nsページ読出
- 8ワード/16バイトページバッファ
- 128ワード/256バイト書込バッファ
- 内蔵ECC単一ビット訂正
- 高度なセクタ保護(永続/パスワード)
- 1セクタ10万回消去
- 20年データ保持(標準)
- 自動スリープ・待機モード
- JEDEC CFI・コマンド互換
利点
- 3.0 Vで電源設計が容易
- 65 nm技術で高信頼性
- 柔軟なバスで設計自由度
- 高速アクセスで性能向上
- ページバッファで高速読出
- 書込バッファで書込短縮
- ECCでデータ保護
- 多段階保護で安全性向上
- 高耐久で保守コスト削減
- 長期保持で重要データ保護
- 省電力で電池寿命延長
- JEDEC互換で統合容易
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.