Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースParallel
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)NA
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーGL-T
-
ページ アクセス時間15 ns
-
メモリ容量1 GBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
初期アクセス時間100 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S29GL01GT10FHI020 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-64 (002-15536) | |
| 梱包サイズ | 900 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-64 (002-15536) |
| 梱包サイズ | 900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 45 nm MIRRORBIT™技術
- 単一電源で読出/書込/消去(2.7–3.6 V)
- 柔軟なI/O電圧(1.65 V~VCC)
- ×8/×16データバス
- 512バイト書込バッファ
- ハードウェアECC単一ビット訂正
- 均一128KBセクタ
- 高度なセクタ保護(ASP)
- セクタ毎10万回書換
- 20年データ保持(標準)
- 電源投入/低VCC書込禁止
- ステータスレジスタ/データポーリング/ビジーピン
利点
- 高密度で組込用途に最適
- 柔軟なI/Oで多様なホスト対応
- 512バイトバッファで高速書込
- ECCで信頼性の高いデータ
- 均一セクタで管理容易
- ASPでデータ保護強化
- 10万回の長寿命
- 20年データ保持
- 電源イベント時の誤書込防止
- 状態監視で診断容易
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.