これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
S29AS016J70BFI030
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

S29AS016J70BFI030

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    NA
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    AS-J
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 初期アクセス時間
    70 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.65 V~1.95 V
  • 動作電圧
    1.8 V
  • 認定
    Industrial

OPN
S29AS016J70BFI030
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (002-19063)
梱包サイズ 3380
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (002-19063)
梱包サイズ 3380
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
S29AS016J70BFI030は16 Mbitトップブートセクタフラッシュメモリで、x8/x16バス・70 nsアクセス、1.65 V~1.95 V単一電源動作、AEC-Q100 Grade 2(+105°C)対応。セクタグループ保護、セキュアドシリコンセクタ、JEDEC互換、超低消費電力モードを備え、48ボールFBGAと48ピンTSOPパッケージを用意。高信頼性組込み用途のコードストレージに最適です。

特長

  • 単一1.8 V電源で動作
  • x8/x16切替データバス
  • 70 nsアクセス時間
  • Unlock Bypassで高速書込
  • 組込プログラム/消去アルゴリズム
  • ハードウェアセクタ保護
  • 待機・自動スリープモード
  • Data# Polling・Toggle Bit状態
  • RESET#ハードウェアリセット
  • CFI準拠
  • 100万回/セクタ書換
  • 20年データ保持

利点

  • 1.8 Vで電源設計が容易
  • 8/16ビット両対応
  • 高速CPUアクセス実現
  • 生産時の書込時間短縮
  • 自動制御で信頼性向上
  • 誤消去を防止
  • 低消費電力
  • 操作状態が簡単に確認
  • 障害時も即復旧
  • システム統合が容易
  • 頻繁な更新も高信頼
  • 長期データ保存が安心

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ