S28HS02GTFPBHB050
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S28HS02GTFPBHB050

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S28HS02GTFPBHB050
S28HS02GTFPBHB050


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2037
  • インターフェース
    Octal
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    - / 166
  • インターフェース帯域幅
    333 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    HS-T
  • メモリ容量
    2 GBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~2 V
  • 動作電圧
    1.8 V
  • 認定
    Automotive

OPN
S28HS02GTFPBHB050
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-24801)
梱包サイズ 2600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2037
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-24801)
梱包サイズ 2600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2037
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN
S28HS02GTFPBHB050は、オクタル インターフェース経由で車載コードおよびデータを格納するための2 Gbit SEMPER™ NORフラッシュMCPです。1.7 V~2.0 V、-40℃~105℃で動作し、最大166 MHz (333 MByte/s) のオクタルDDRをサポートします。ISO 26262準拠の機能には、SECDED ECC、SafeBoot診断、データ整合性CRC、Endurance Flexウェアレベリング、および高度なセクター保護が含まれます。RoHS対応、ハロゲンフリー。

特長

  • MIRRORBIT™はセルあたり2ビットを保存
  • デュアルダイMCP (DDP) アーキテクチャ
  • 均一またはハイブリッド セクター アーキテクチャ
  • 4 KBおよび256 KBのセクター オプション
  • 256バイトまたは512バイトのプログラム バッファ
  • 1024バイトOTPセキュア シリコン アレイ
  • JESD251 xSPI準拠インターフェース
  • DSデータ ストローブ付きオクタルSDR/DDR
  • 16バイト データ単位あたりのハミングECC
  • SECDED: 1ビット訂正、2ビット検出
  • ECCステータス、トラップ アドレス、INT#アラート
  • SafeBoot失敗シグネチャ ステータス

利点

  • 同じダイ サイズで高密度化
  • 1つのMCPフットプリントでより多くのメモリを搭載
  • コードとデータに合わせてセクターを調整
  • 4 KB消去で更新時間を短縮
  • プログラミングの高速化によりスループットが向上
  • OTPはキーとIDの保護に役立ちます
  • JEDEC xSPIによりホスト統合が容易
  • DSにより高速読み出しを簡素化
  • ECCにより読み出しデータの信頼性を向上
  • 2ビット検出によりサイレント故障を回避
  • INT#により迅速なエラー対応が可能
  • SafeBootにより障害発生後の復旧を支援

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ