Currently planned availability until at least2037
-
インターフェースHYPERBUS
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)- / 166
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーHS-T
-
メモリ容量2048 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
分類No Certification
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S26HS02GTFPBHV040 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-24801) | |
| 梱包サイズ | 2600 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 08/2023 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-24801) |
| 梱包サイズ | 2600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 08/2023 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- MIRRORBIT技術で1セル2ビット保存
- HYPERBUS DDR最大332 MBps対応
- JEDEC JESD251 xSPI準拠
- レガシーSPI(SDR最大21 MBps)
- 柔軟なセクタ構成:均一/ハイブリッド
- ページ書込バッファ256/512バイト
- OTPセキュア領域1024バイト
- 機能安全ISO26262 ASIL B対応
- インターフェース・データCRC
- 内蔵ECC:SECDED対応
- 高度なセクタ保護
- CS#またはRESET#でハードリセット
利点
- 2ビット/セルで高密度化
- 332 MBps DDRで高速データ取得
- xSPI準拠で広範な互換性
- デュアルIFで設計容易
- 柔軟なセクタで多用途対応
- 大容量バッファで高速書込
- OTP領域で機密データ保護
- 機能安全で車載用途に最適
- CRC/ECCで信頼性向上
- セクタ保護で誤消去防止
- ハードリセットで堅牢性向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.