Currently planned availability until at least2037
-
インターフェースHYPERBUS
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)- / 166
-
インターフェース帯域幅333 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーHS-T
-
メモリ容量1 GBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S26HS01GTFPBHM033 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | BGA-24 (002-22282) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | BGA-24 (002-22282) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 45 nm MIRRORBIT™ (セルあたり2ビット)
- HYPERBUS™ DDR読み出し: 最大400 MBps
- JEDEC JESD251 xSPI互換
- 読み出しキャプチャ用データ ストローブ (DS)
- デフォルト ブート: x1 SPIまたはx8 HYPERBUS
- 256 KBの均一セクターまたはハイブリッド セクター
- 256/512バイトのページ プログラム バッファ
- 16バイト データ単位の組込みECC
- SECDED: 1ビット訂正、2ビット検出
- ECCレポート: INT#、カウンター、トラップ
- 高度なセクター保護: DYB/PPB
- パスワード ロック可能な不揮発性保護
利点
- ダイ面積あたりの高密度化
- 高速なインプレース実行 (XIP) 読み出し
- JEDECベースのホスト設計を簡素化
- 高速読み出し時のマージンを拡大
- ホスト モード間で柔軟にブート
- 用途に応じて消去粒度を最適化
- 書き込み回数を減らしてプログラムを高速化
- ビット反転の自動修正
- ダブルビット故障の早期検出
- ECC故障のログ記録とデバッグが容易
- 誤消去/誤プログラムを防止
- 保護設定を安全にロック
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.