S26HL512TFPBHM013
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S26HL512TFPBHM013

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S26HL512TFPBHM013
S26HL512TFPBHM013


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2037
  • インターフェース
    HYPERBUS
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    - / 166
  • インターフェース帯域幅
    333 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    HL-T
  • メモリ容量
    512 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Automotive

OPN
S26HL512TFPBHM013
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2037
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2037
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN
S26HL512TFPBHM013は車載ECU向けの512 Mbit SEMPER™ NORフラッシュで、-40℃~125℃の範囲で、2.7 V~3.6 Vの3.0 V HL‑T電源範囲に対応します。高速XIP向けに、DDRで最大166 MHz (333 MByte/s) までのHYPERBUS™インターフェースをサポートし、従来のx1 SPIブートにも対応します。ISO 26262準拠の機能には、ECC (SECDED) 、インターフェースおよびデータ整合性CRC、SafeBoot、Endurance Flexウェアレベリングが含まれます。

特長

  • 45 nm MIRRORBIT™ (セルあたり2ビット)
  • HYPERBUS™ DDR読み出し: 最大400 MBps
  • JEDEC JESD251 xSPI互換
  • 読み出しキャプチャ用データ ストローブ (DS)
  • デフォルト ブート: x1 SPIまたはx8 HYPERBUS
  • 256 KBの均一セクターまたはハイブリッド セクター
  • 256/512バイトのページ プログラム バッファ
  • 16バイト データ単位の組込みECC
  • SECDED: 1ビット訂正、2ビット検出
  • ECCレポート: INT#、カウンター、トラップ
  • 高度なセクター保護: DYB/PPB
  • パスワード ロック可能な不揮発性保護

利点

  • ダイ面積あたりの高密度化
  • 高速なインプレース実行 (XIP) 読み出し
  • JEDECベースのホスト設計を簡素化
  • 高速読み出し時のマージンを拡大
  • ホスト モード間で柔軟にブート
  • 用途に応じて消去粒度を最適化
  • 書き込み回数を減らしてプログラムを高速化
  • ビット反転の自動修正
  • ダブルビット故障の早期検出
  • ECC故障のログ記録とデバッグが容易
  • 誤消去/誤プログラムを防止
  • 保護設定を安全にロック

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ