Currently planned availability until at least2037
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行N
-
インターフェースHYPERBUS
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)- / 133
-
インターフェース帯域幅266 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーHL-T
-
メモリ容量2 GBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S26HL02GTFGBHB043 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-24801) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-24801) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 45nm MIRRORBIT™はセルあたり2ビットを保存
- JEDEC JESD251 xSPI準拠
- HYPERBUS x8 DDR、DS読み出しストローブ
- 従来のx1 SPIモードをサポート
- デフォルト ブート: SPI x1またはHYPERBUS x8
- ラップドバースト読み出しまたはリニアバースト読み出し
- 次のページを線形バーストで自動取得
- 256 Bまたは512 Bプログラム バッファ オプション
- OTPセキュア シリコン領域: 1024 B
- リンク エラー検出用のインターフェースCRC
- アレイCRC + ECC SECDED保護
- セクターごとの高度な保護
利点
- 同じダイ面積で高密度化
- xSPIによりホスト互換性が向上
- 高速読み出しキャプチャを簡素化
- 既存のSPIコントローラーで動作
- 複数プラットフォームに対応した柔軟なブート
- MCU/XIPアクセス向けに読み出しを最適化
- ストリーミング向けの持続的な帯域幅
- プログラム時間の短縮、スループットの向上
- キーとデバイスIDを保護
- バス障害を検出し、より安全な通信を実現
- フィールドでのデータ整合性を向上
- 不正なセクター書き込みを防止
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.