Currently planned availability until at least2037
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / 80
-
インターフェース帯域幅80 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーHS-T
-
メモリ容量2 GBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S25HS02GTDZBHB053 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-24801) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-24801) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 45 nm MIRRORBIT™ (セルあたり2ビット)
- マルチチップ パッケージ: 2 × 1 Gbダイ
- 均一またはハイブリッド セクター アーキテクチャ
- 256バイトまたは512バイトのプログラム バッファ
- 1024バイトOTPセキュア シリコン (SSR)
- クアッドSPI: 1-1-4、1-4-4、4-4-4
- クアッドSPI DDR読み出し: 最大102 MBps
- 16バイト単位のECC (ハミング符号)
- 1ビットエラーを訂正し、2ビットエラーを検出
- ECCステータス、トラップ アドレス、カウンター
- Endurance Flexウェアレベリング領域
- LBP + ASPセクター/ブロック保護
利点
- 高密度化によりPCBの実装面積を縮小
- 1つのBOMアイテムでより大容量を実現
- 小容量パラメーターと大容量ストレージを両立
- プログラム高速化により更新時間を短縮
- キー/IDの複製を防止
- 柔軟なホスト インターフェース互換性
- 高速起動とコードのインプレース実行
- ECCにより読み出しデータの信頼性が向上
- 故障前に破損を検出
- デバッグとフィールド診断を高速化
- ウェアレベリングによりフラッシュメモリ寿命を延長
- 誤消去や誤書き込みを防止
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.