S25FS512SFABHM210
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FS512SFABHM210

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FS512SFABHM210
S25FS512SFABHM210


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    - / 102
  • インターフェース帯域幅
    102 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FS-S
  • メモリ容量
    512 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~2 V
  • 動作電圧
    1.8 V
  • 認定
    Automotive

OPN
S25FS512SFABHM210
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15534)
梱包サイズ 676
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15534)
梱包サイズ 676
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
S25FS512SFABHM210は512 Mb(64 MB)のFS-S NORフラッシュメモリで、SPIマルチI/Oインターフェースと1.8 V動作に対応しています。最大102 MHzのDDRリード動作をサポートし、組み込みシステムで迅速なデータアクセスを実現します。典型動作電流は102 MHz時70 mA、待機電流25 μA、深度パワーダウン時8 μA。AEC-Q100認定の車載グレード構成もあり、高性能と信頼性を求める自動車、産業、ネットワーク用途のコードストレージに最適です。

特長

  • SPIマルチI/Oインターフェース
  • 1.8 V単一電源
  • DDRリード最大102 MHz
  • 多様なリードプロトコル
  • 可変リードレイテンシサイクル
  • 動作時電流最大100 mA
  • 待機電流最大450 μA
  • ディープパワーダウン電流最大350 μA
  • CS# Highからパワーダウン最大3 μs
  • CS# Highからスタンバイ最大30 μs
  • 出力無効時間最大8 ns
  • IOスキュー最大400 ps

利点

  • 柔軟なSPIでシステム統合容易
  • 1.8 Vで低消費電力設計
  • 102 MHz DDRで高速転送
  • 多プロトコルで幅広い対応
  • 可変レイテンシで速度最適化
  • 低動作電流で省エネ
  • 超低待機電流で節電
  • ディープパワーダウンで漏れ低減
  • 高速パワーダウンで省エネ
  • 高速スタンバイ移行で節電
  • 高速出力無効でタイミング余裕
  • 小IOスキューで信号品質向上

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ