S25FS512SFABHB210
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

S25FS512SFABHB210

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FS512SFABHB210
S25FS512SFABHB210


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / 102
  • インターフェース帯域幅
    102 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FS-S
  • メモリ容量
    512 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~2 V
  • 動作電圧
    1.8 V
  • 認定
    Automotive

OPN
S25FS512SFABHB210
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15534)
梱包サイズ 338
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15534)
梱包サイズ 338
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN,US
S25FS512SFABHB210は512 Mbit(64 MB)の車載グレードシリアルNORフラッシュで、65 nm MIRRORBIT™技術と1.8 V SPIマルチI/Oインターフェースを採用。最大102 MHz DDR動作に対応し、高速アクセスを実現。24ボールBGA(6 × 8 mm、1.00 mmピッチ)パッケージ、AEC-Q100 Grade 2(-40°C~+105°C)準拠。ディープパワーダウン時8 μA、最大動作時100 mAで、自動車や組み込みの高密度ストレージに最適。

特長

  • SPIマルチI/Oインターフェース
  • 1.8 Vコア電源
  • DDRリード最大102 MHzクロック
  • シングル/デュアル/クワッド/QPI対応
  • 可変リードレイテンシサイクル
  • 102 MHz時最大動作電流100 mA
  • 最大スタンバイ電流450 μA
  • 最大ディープパワーダウン電流350 μA

利点

  • 柔軟なインターフェースで統合容易
  • 低電圧で消費電力削減
  • 102 MHz DDRで高速データ転送
  • 複数I/Oモードで設計自由度向上
  • 可変遅延で性能最適化
  • 100 mA動作で発熱抑制
  • 450 μA待機で電池長持ち
  • 350 μA省電力でエネルギー節約

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ