S25FS064SDSMFM013
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FS064SDSMFM013

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FS064SDSMFM013
S25FS064SDSMFM013


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / 80
  • インターフェース帯域幅
    80 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FS-S
  • メモリ容量
    64 MBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~2 V
  • 動作電圧
    1.8 V
  • 認定
    Automotive

OPN
S25FS064SDSMFM013
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (002-15548)
梱包サイズ 2100
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (002-15548)
梱包サイズ 2100
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
S25FS064SDSMFM013は64 Mbの車載グレードSPI NORフラッシュメモリで、Infineonの65 nm MIRRORBIT™技術とEclipseアーキテクチャを採用。1.7 V~2.0 V単一電源で動作し、シングル、デュアル、クアッド、DDRモード(最大80 MHz)対応のSPIマルチI/Oを備えます。ハイブリッド・均一セクター選択、最低10万回の書き換え耐久性、20年データ保持。AEC-Q100 Grade 1認証取得、-40°C~+125°C動作。

特長

  • SPIマルチI/Oインターフェース
  • DDRで高速データ転送
  • 24/32ビットアドレス対応
  • S25FLシリーズ互換コマンド
  • 多様なリードモード(通常/高速/デュアル/クアッド/DDR)
  • 256/512バイトページバッファ
  • 内部ECCで1ビット訂正
  • ハイブリッド/ユニフォーム消去
  • 10万回書換耐久
  • 20年データ保持
  • 1024バイトOTPロック領域
  • パスワード/ブート制御の高度保護

利点

  • マルチI/Oで柔軟な設計
  • DDRで高速動作
  • 24/32ビットで大容量対応
  • コマンド互換で移行容易
  • 多様なリードで性能最適化
  • 大容量バッファで高速書込
  • ECCで信頼性向上
  • 柔軟な消去で多用途対応
  • 高耐久で保守低減
  • 長期保持でデータ安全
  • OTPでセキュリティ強化
  • 高度保護で不正防止

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ