S25FL256LDPMFV000
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FL256LDPMFV000

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FL256LDPMFV000
S25FL256LDPMFV000


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2032
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / 66
  • インターフェース帯域幅
    66 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FL-L
  • メモリ容量
    256 MBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Industrial

OPN
S25FL256LDPMFV000
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (002-15547)
梱包サイズ 2400
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2032
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (002-15547)
梱包サイズ 2400
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2032
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
CN
S25FL256LDPMFV000は256 Mb(32 MB)のSPI NORフラッシュメモリで、65 nmフローティングゲート技術を採用し、2.7 V~3.6 V動作、最大133 MHz SDRまたは66 MHz DDRクロックに対応。シングル/デュアル/クワッドI/O、QPI、DDRリードをサポートし、最大66 MBpsの読み出し速度を実現。多様な消去方式、256バイトページプログラム、10万回の書き換え、4つの256バイトセキュリティ領域、高度な保護、AEC-Q100 Grade 1自動車規格認証を備えます。

特長

  • SPIインターフェース(1/2/4 I/O)
  • DDRリード対応
  • 256バイトページプログラムバッファ
  • 4 KB/32 KB/64 KB/全消去対応
  • 10万回プログラム/消去耐久
  • 20年データ保持
  • セキュリティ領域と個別ロック
  • ディープパワーダウンモード
  • 2.7 V~3.6V単一電源
  • 最大+125°C動作温度
  • 入力オーバーシュート±1.0 V(20ns)
  • SFDPパラメータ対応

利点

  • 柔軟なI/Oで高速転送
  • DDRリードで高スループット
  • 256バイトバッファで高速書込
  • 多様な消去で管理が容易
  • 高耐久で長期信頼性
  • 長期データ保持で安心
  • セキュリティ領域で不正防止
  • DPDで誤動作防止
  • 広電圧で多用途対応
  • 高温動作で厳環境対応
  • オーバーシュート耐性で信号安定
  • SFDPで設定が簡単

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ