S25FL256LAGBHM023
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FL256LAGBHM023

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FL256LAGBHM023
S25FL256LAGBHM023


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2032
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / -
  • インターフェース帯域幅
    66 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FL-L
  • メモリ容量
    256 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Automotive

OPN
S25FL256LAGBHM023
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15534)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2032
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15534)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2032
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN
S25FL256LAGBHM023は256 Mb(32 MB)のFL-Lフラッシュメモリで、65 nmフローティングゲート技術とSPIマルチI/O(シングル、デュアル、クアッド、QPI、DDR)に対応します。2.7 V~3.6 Vで動作し、最大読出し速度66 MBps、プログラム速度854 KBps。均一な4 KB、32 KB、64 KB消去、10万回書き換え、20年データ保持、コードシャドウ、XIP、セキュアストレージに最適。4つのロック可能領域、パスワード保護、AEC-Q100車載グレード対応、最大125°C。

特長

  • SPIシングル/デュアル/クワッドI/O
  • DDR読み出し対応
  • 256バイトページプログラムバッファ
  • 4 KBセクター一括消去
  • 10万回書き換え保証
  • 20年データ保持
  • セキュリティ領域とOTPロック
  • ディープパワーダウン
  • 2.7 V~3.6 V単一電源
  • –40°C~+125°C動作温度
  • SFDPパラメータ対応
  • プログラム/消去一時停止・再開

利点

  • 多様なMCUに柔軟対応
  • DDRで高速データ転送
  • 大容量バッファで高速書込
  • セクター/ブロック/全体消去対応
  • 頻繁な更新も高信頼
  • 長期データ保存が可能
  • 機密データを保護
  • 誤書き・誤消去を防止
  • 3 Vシステムに対応
  • 過酷環境下でも動作
  • 設定・互換性が容易
  • 重要操作を中断しない

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ