RIC74424HSCS
Active and preferred

RIC74424HSCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

RIC74424HSCS
RIC74424HSCS


製品仕様情報

  • SEE
    81.9
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • コンフィギュレーション
    Low-side
  • チャネル
    2
  • パッケージ
    8-Lead FlatPack
  • 出力電圧 (最大)
    20 V
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 製品カテゴリ
    Gate Driver
  • 言語
    SPICE, SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V, 100 V
  • 電源電圧のバイアス 範囲
    5 V~20 V
  • 電源電圧 範囲
    5 V~20 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 8 Pin Flatpack
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 8 Pin Flatpack
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
RIC74424HSCS is a rad hard high speed, dual channel low side gate driver designed for space and harsh radiation environments. Electrical performance is characterized pre and post-irradiation over the entire military specification ambient temperature range of -55°C to 125°C. SEE characterized up to a linear energy transfer (LET) of 81.9 MeV·cm2/mg. This device is screened to MIL-PRF-38535 Level S and comes in a hermetic 8-pin flatpack.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ