これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
PVT312L
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

PVT312L

生産終了
1 Form A Photovoltaic Relay in a 6-pin DIP Package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • 制御電流 (nominal) (最小)
    5 mA
  • 応答時間 (Off) (最大)
    500 µs
  • 応答時間 (On) (最大)
    3000 µs
  • 絶縁電圧
    4000 Vrms
  • 誘電率 (最大)
    4000 V
  • 負荷電圧 (AC V(peak)) (最大)
    250 V
  • 負荷電圧 (DC) (最大)
    250 V
  • 負荷電流 (AC)
    170 mA
  • 負荷電流 (DC)
    300 mA

OPN
PVT312LPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW,US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW,US
250 V, 170 mA AC/300 mA DC single-pole Photovoltaic Relay in a 6-pinDIP Package. This normally open solid-state relay can replace electromechanical relays in many applications. This SSR is specifically designed for telecom applications but can also be used in other applications. PVT312L employs an active currentlimiting circuitry enabling it to withstand current surge transients.

特長

  • HEXFET™ Power MOSFET output
  • Active current limiting circuitry
  • 4.000 Vrms I/O isolation
  • Load current limiting
  • Linear AC/DC operation
  • Bounce-free operation Solid state reliability
  • UL recognized
  • ESD tolerance:
  • 4000 V human body model
  • 500 V machine model

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ