これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
PVD1354NS
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

PVD1354NS

生産終了
1 Form A Photovoltaic Relay in a mod. 8-pin SMT Package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • 制御電流 (nominal) (最小)
    5 mA
  • 応答時間 (Off) (最大)
    125 µs
  • 応答時間 (On) (最大)
    150 µs
  • 絶縁電圧
    4000 Vrms
  • 誘電率 (最大)
    4000 V
  • 負荷電圧 (DC) (最大)
    100 V
  • 負荷電流 (DC)
    550 mA

OPN
PVD1354NSPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ SMT8
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 4
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW,US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ SMT8
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 4
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW,US
100 V, 550 mA single-pole Photovoltaic Relay in a mod. 8-pin SMT Package. This normally open solid-state relay can replace electromechanical relays used for general purpose switching of analog signals. The PVD13 Series offers long life, fast operating speed, low pick up power, bounce-free operation, low thermal offset voltages and miniature package. In addition analog signals can be switched from thermocouple level to 100 Volts peak AC or DC.

特長

  • 1010 Off-State resistance
  • 1.000 V/µsec dv/dt
  • 5 mA input sensitivity
  • 4.000 Vrms I/O isolation
  • Bounce-free operation
  • Solid state reliability
  • UL recognized
  • ESD tolerance:
  • 4000 V human body model
  • 500 V machine model

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ