PSC3M6GES3ACQ1
新規
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

PSC3M6GES3ACQ1

新規
PSOC™ Control C3 Arm® Cortex®-M33 – Main Line
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

PSC3M6GES3ACQ1
PSC3M6GES3ACQ1
個.


製品仕様情報

  • A/D入力ライン
    19
  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 9 Msps)
  • ADCモジュール数
    1
  • BLE RX感度
    N/A
  • BLEの最大データ速度
    N/A
  • BLE対応周波数帯
    N/A
  • BLE電源出力
    N/A
  • CAN
    2
  • CAPSENSE™
    N
  • CPU
    ARM Cortex-M33
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    (2,12-bit)
  • DMAチャネル
    32
  • EEPROMエミュレーション
    Y
  • Frequency
    180 MHz
  • I/Oピン
    39
  • I/Oピン (Smart)
    22
  • I2S
    0
  • LCD直接駆動
    N
  • PDM-PCM
    0
  • SRAM
    128 KByte
  • USB I/O (USB入出力)
    2
  • USBタイプ
    USB 2.0 FS
  • オペアンプ
    4
  • クアッドSPI
    0
  • コミュニケーション インターフェース
    I2C, SPI, UART, I3C, IrDA, 7816
  • コンパレーター1
    11
  • シリアル通信ブロック
    6
  • セカンダリ コア
    N/A
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    24
  • パッケージ
    PG-LQFP-64-32
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ Control C3M6 Main
  • フラッシュ
    512 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リアルタイムクロック
    Y
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~115 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~3.63 V
  • 暗号化アクセラレータ
    Y
  • 浮動小数点ユニット
    Y
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    TrustZone, DSP/FPU, CORDIC, HRPWM, MOTIF Hall/Encoder, Safety Class B
  • 開発ソフトウェア
    ModusToolbox™

OPN
PSC3M6GES3ACQ1XQSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-LQFP-64
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 160
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2027
発売開始日 09/2026
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-LQFP-64
パッケージ名 -
梱包サイズ 160
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2027
発売開始日 09/2026
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
PSOC™ Control C3 Main Line is based on the Arm® Cortex®-M33, running at 180 MHz, with DSP and FPU capability. In addition to the CPU, the devices contain advanced real-time control peripherals, such as high-performance ADC, comparators, high-resolution timers and many communication interfaces. Typical applications include Home appliances, Power Tools, HVAC, Robotics (drones, dexterous hand, etc.) PSUs, Solar and EV chargers.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ