2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
MA5342MS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
オーディオ入力タイプAnalog
-
スピーカー チャネル2
-
パッケージQFN 42 pin
-
出力電力 ((W per channel))200 W
-
技術Multi-chip-module
-
説明Integrated 200W - 2 channel analog input Class-D amplifier
-
電源電圧+/-32 or 64, +/-60 or 120
| 推奨 | ||
|
OPN
|
MA5342MSXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Small 7x7 mm package
- Heatsink-less operation at 2x144 W at 8 Ω
- 150 V rating of the integrated MOSFETs
- 95% efficiency Class D at 2x210 W at 8 Ω
- Split or single power supply capable
- Differential or single-ended input
- 2xSE, BTL, PSE (Parallel Single-Ended)
- OCP, OTP, and UVP with self-reset
- Start/stop click noise reduction
- Clip and Fault reporting outputs
利点
- Enables heatsink-less solution
- Reduced bus caps and output filters
- No needs for external protections
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.