MA2304PNS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
オーディオ入力タイプI2S & TDM
-
スピーカー チャネル2xBTL/1xPBTL
-
パッケージQFN 40 pins
-
出力電力 ((W per channel))37 W
-
説明2x37 W, 10-20 V, ultra-low idle power, inductor-less operation, with volume control and peak limiter
-
電源電圧 ((V))20
|
OPN
|
MA2304PNSXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | PG-VQFN-40 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
KR
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-VQFN-40 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
KR
|
特長
- 52mW idle power and >80% eff @2W 8Ω
- Inductor-less output filtering
- Excellent EMI performance
- 0.03% low THD+N, 52μVrms AW noise
- 2x BTL, 1x PBTL
- Volume control and peak limiter
利点
- Prolonged battery life
- Inductor-less output filtering
- Easy-to-pass EMI
- No efficiency compromise
- Premium sound quality
- Support different speaker numbers
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.