KP226-IG E3411
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

KP226-IG E3411

XENSIV™ KP226-IG E3411 analog manifold absolute pressure (MAP) sensor for automotive, industrial, and consumer applications

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KP226-IG E3411
KP226-IG E3411


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2036
  • インターフェース
    Analog
  • 圧力範囲 範囲
    10 kPa~400 kPa
  • 温度 範囲
    -40 °C~140 °C
  • 精度
    ±3.0 kPa
  • 電源電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V

OPN
KP226IGE3411XTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2036
発売開始日 07/2017
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2036
発売開始日 07/2017
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon´s XENSIV KP226-IG E3411 is a miniaturized analog MAP pressure sensor based on a capacitive principle. The sensor has been primarily developed for measuring manifold air pressure, but can also be used in other application fields. The high accuracy and the high sensitivity of the device makes it a perfect fit for advanced automotive applications, but also for the industrial and consumer sectors..

特長

  • High precision pressure sensing(±3.0kPa)
  • Ratiometric analog output
  • Large temperature range(-40 °C to 140°C)
  • Broken wire detection
  • Clamping “Green” 8 pin SMD housing
  • Automotive qualified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ