JANSR2N7426U
Active and preferred

JANSR2N7426U

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANSR2N7426U
JANSR2N7426U


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3A
  • Generation
    R4
  • ID (@100°C) (最大)
    -18 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -29 A
  • QG
    300 nC
  • QPL型番
    2N7426U
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    154 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    -200 V
  • VF (最大)
    -3 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    SMD-2
  • 極性
    P
  • 認定
    DLA

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-2 standard
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-2 standard
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The P-channel MOSFET JANSR2N7426U is a single, rad hard component with a -100V rating and -3.1A capacity. Its SMD-0.2 package has electrical performance capabilities up to 100krad(Si) TID and QPL qualification, making it ideal for space applications. With its low RDS(on) and power losses, the R5 MOSFET is well-suited for DC-DC converters and motor drives in space power systems.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ