ITS6035S-EP-K
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

ITS6035S-EP-K

24 V | 35 mΩ | 5 A | adjustable current limitation up to 13.2 A | 1 channel smart high-side power switch | analog current sense, digital diagnostic | PG-TSDSO-14 | discharge PIN | Industrial PROFET™
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ITS6035S-EP-K
ITS6035S-EP-K
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Ptot (最大)
    2 W
  • toff (Turn ON time) (最大)
    85 µs
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    85 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    13.2 A
  • チャネル
    1
  • ハロゲンフリー
    Yes
  • ファミリー
    PROFET™ Industrial
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 範囲
    5 V~60 V
  • 診断
    Analog / Digital
  • 認定
    Industrial
  • 負荷電流
    5 A

OPN
ITS6035SEPKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
The ITS6035S-EP-K is a industrial single channel smart high side switch providing diagnosis capabilities and enhanced protection functions. The device offers an adjustable current limitation to offer higher reliability for protecting the system. The ITS6035S-EP-K is designed to switch resistive, inductive or capacitive loads, like PLC (programmable logic controller with 2 A or more load current) and other automatic industrial application.

特長

  • Single channel smart high-side power switch with integrated protection and diagnosis
  • Maximum RDS(ON) 35 mΩ at Tj = 25°C
  • Overvoltage lockout
  • Supply voltage tolerance up to 60 V
  • User adjustable current limitation ranging from: 3 A to 13.2 A
  • Analog current sense pin
  • Open load diagnosis
  • Synchronized discharge functionality
  • 24 V control inputs compatible to 3.3 V and 5 V logic levels
  • Very small TSDSO-14 package

利点

  • Perform precise module diagnosis kILIS performance in smart high-side power switches
  • Protect sensitive input filters of various applications with one Industrial PROFET™ device using adjustable overcurrent limitation
  • Product validation according to JEDEC standard “JESD47J”

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ