これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
ISP25DP06NM
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

ISP25DP06NM

生産終了
P-channel MOSFET in normal and logic level, reducing design complexity in medium and low power applications

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -1.9 A
  • IDpuls (最大)
    -7.6 A
  • Ptot (最大)
    4.2 W
  • QG (typ @10V)
    -10.8 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    250 mΩ
  • Special Features
    Small Power
  • VDS (最大)
    -60 V
  • VGS(th) 範囲
    -2.1 V~-4 V
  • パッケージ
    SOT-223
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    P

OPN
ISP25DP06NMXTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
OptiMOS™ P-Channel MOSFET 60 V in SOT-223 package targeting battery management, load switch and reverse polarity protection applications, reducing design complexity in medium and low power applications. Easy interface to MCU, fast switching as well as avalanche ruggedness makes it suitable for high quality demanding applications. Available in normal level featuring a wide RDS(on) range and improves efficiency at low loads.

特長

  • VDS = -60V
  • Wide RDS(on) range
  • Logic level availability

利点

  • Easy interface to MCU
  • Enhanced efficiency at low loads
  • Fast switching
  • Avalanche ruggedness

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ