BSP170I
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)-3.2 A
-
IDpuls (最大)-12.8 A
-
QG (typ @10V)-10.8 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)260 mΩ
-
Special FeaturesSmall Signal
-
VDS (最大)-60 V
-
VGS(th) 範囲-2.1 V~-4 V, -2.1 V~-4 V
-
パッケージSOT-223
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性P
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSP170IATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Low on-resistance
- 100% avalanche tested
- Logic level
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
- Qualified for industrial applications
利点
- Easy interface to MCU
- Improved efficiency at low loads
- Fast switching
- Avalanche ruggedness
- Best-in-class quality and reliability
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.