ISC750P10LM
Active and preferred
RoHS対応

ISC750P10LM

P-channel MOSFETs in logic level, reducing design complexity in medium and low power applications

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISC750P10LM
ISC750P10LM


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -32 A
  • IDpuls (最大)
    -129 A
  • Ptot (最大)
    188 W
  • QG (typ @4.5V)
    -46 nC
  • QG (typ @10V)
    -92 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    75 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    86 mΩ
  • VDS (最大)
    -100 V
  • VGS(th) 範囲
    -1 V~-2 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    P

OPN
ISC750P10LMATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
OptiMOS™ P-channel MOSFET 100 V, SuperSO8 package, targeting battery management, load switch and reverse polarity protection applications, reducing design complexity in medium and low power applications. Features easy interface to MCU, fast switching as well as avalanche ruggedness makes it suitable for high quality demanding applications. Available in logic level with a wide RDS(on) range, improves efficiency at low loads.

特長

  • Available in 6 different packages
  • Wide RDS(on)range
  • Normal level & logic level availability
  • Optimized for a wide range applications
  • Availability from distribution partners

利点

  • Industry standard package
  • Ideal for high & low switching frequency
  • Avalanche ruggedness
  • Easy interface to MCU
  • Efficient at low loads,low Qf
  • Reduced design complexity
  • Energy efficiency

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ