これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
ISC0602NLS
生産終了
生産終了
RoHS対応

ISC0602NLS

生産終了
OptiMOS™ low-voltage power MOSFET - perfectly addressing the needs of charger and adapter designs

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISC0602NLS
ISC0602NLS


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    66 A
  • QG (typ @4.5V)
    11 nC
  • QG (typ @10V)
    22 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    7.3 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    9.5 mΩ
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    1.1 V~2.3 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
ISC0602NLSATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
DE,MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
DE,MY
OptiMOS™ PD power MOSFET is Infineon’s portfolio targeting USB-PD and adapter applications . ISC0602NLS in the SuperSO8 package offers fast ramp-up and optimized lead times. OptiMOS™ low-voltage MOSFETs for power delivery enable designs with less parts leading to BOM cost reduction. OptiMOS™ PD features quality products in compact, lightweight packages.

特長

  • Logic level availability
  • Low on-state resistance RDSon
  • Output and reverse recovery charge
  • Excellent thermal behavior
  • Available in 2 small standard packages

利点

  • Short lead times
  • Quick quote response
  • Optimal efficiency and power density
  • Green, light, compact items
  • Excellent price-performance ratio

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ