ISC034N08NM7
Active and preferred
RoHS対応

ISC034N08NM7

OptiMOS™ 7 nチャネル パワーMOSFET 80 V SSO8パッケージ
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISC034N08NM7
ISC034N08NM7
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    122 A
  • QG (typ @10V)
    34 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3.4 mΩ
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2.3 V~3.2 V
  • VGS(th)
    2.8 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
ISC034N08NM7ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
OptiMOS™ 7 80 Vは、電力効率と性能とコスト効率の完璧なバランスを実現する新しい業界標準を確立する最新のテクノロジーです。

特長

  • 高性能シリコンテクノロジー
  • ノーマルレベル ゲート駆動
  • 定格175°C
  • 産業用認証

利点

  • >OptiMOS™ 5と比較してFOMが32%向上
  • OptiMOS™ 5と比較してスイッチング性能が向上
  • 使いやすさ
  • ソフトボディダイオード
  • 堅牢で信頼性の高い性能
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ