ISC012N04LM6
Active and preferred
RoHS対応

ISC012N04LM6

OptiMOS™ 6 power MOSFET 40 V Logic Level in a SuperSO8 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISC012N04LM6
ISC012N04LM6
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    238 A
  • QG (typ @10V)
    51 nC
  • QG (typ @4.5V)
    25 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    1.7 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.2 mΩ
  • Special Features
    Fused leads, Logic Level
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.3 V~2.3 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
ISC012N04LM6ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
The ISC012N04LM6 OptiMOS™ 6 40V in logic level is setting new technology standards in discrete power MOSFETs. Compared to alternative products, Infineon’s leading thin wafer technology is enabling significant performance benefits, optimized for a variety of applications and circuits, such as synchronous rectification in switched mode power supplies (SMPS) in servers, desktop PCs, wireless chargers, quick chargers and ORing circuits.

特長

  • Logic level gate drive capability
  • Low on-resistance RDS(on)
  • 175°C junction temperature rating
  • 100% Avalanche tested
  • Halogen-free according to IEC61249-2-21
  • Optimized for synchronous application

利点

  • Gate drive flexibility
  • Highest system efficiency
  • Increased operating margin
  • Robust, reliable performance
  • Environmentally friendly
  • Increased power density, low overshoot
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ