これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRSM005-800MH
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRSM005-800MH

生産終了
CIPOS™ Nano 40 V, 0.005 Ω half-bridge intelligent power module
複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Pmot (10kHz)
    165 W
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    0.005 Ω
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • スイッチ タイプ
    MOSFET
  • 内蔵NTC
    No
  • 定格電流
    80 A
  • 暗号化
    No
  • 製品カテゴリ
    Intelligent Power Modules (IPM)
  • 製品グループ
    CIPOS™ Nano
  • 製品名
    IRSM005-800MH
  • 言語
    PLECS
  • 認定
    Industrial
  • 追加の情報
    Electrical
  • 電圧クラス
    40 V

OPN
IRSM005-800MHTR IRSM005-800MH
製品ステータス discontinued discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN 7x8 QFN 7x8
梱包サイズ 2000 1300
梱包形態 TAPE & REEL TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3 3
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
TH
MY
ウェハ製造国
TW
GB

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN 7x8
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN 7x8
梱包サイズ 1300
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
GB
CIPOS™ Nano 40 V, 0.005 Ω half-bridge MOSFET based intelligent power module in QFN 7x8 package providing ultra compact, half-bridge topology solution through a rugged IC in the small QFN package for small home appliances, low power drives which are space-constrained.

特長

  • Low RDS(on) Trench FREDFETs based
  • Undervoltage lockout
  • Prop. delay matched to defined spec
  • 3.3, 5 & 15 V logic input compatib.
  • Indep. drive in phase w. logic inp.
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • M. power rating up to 165 W@10 kHz

図

Internal_IRSM005-800MH
Internal_IRSM005-800MH
Internal_IRSM005-800MH
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ