QFN 7x8

PG-IQFN-27-901

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-IQFN
  • 端子
    27
  • バリアント
    901
  • 露出パドル
    有り
  • ボディ長 (mm)
    8.0
  • ボディ幅 (mm)
    7.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.8
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    2000
    1
  • TRAY
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    1300
    5
インフィニオンのリード線なしの統合デバイスパッケージは、さまざまなファミリとして提供されています。 これらの製品は、統合型クワッドフラット無リード線(IQFN)、統合型スモールアウトライン無鉛(SON)、統合型トライサイドフラット無リード線(ITFN)の各バージョンがあります。 薄い(T)、非常に薄い(V)、非常に薄い(W)の厚みバリエーションがあります。 パワーデバイスの別の名称には、パワークワッドフラットノーリード(PQFN)パッケージが含まれる場合があります。 プラスチックパッケージには、通常、異なる機能のダイが搭載されており、システム・イン・パッケージ(SiP)を形成します。 製品によっては、両面冷却(DSC)付きのバージョンがあります。 リードレスのボトムターミネーション接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能です。 フットプリントは対称性が低いかまったくないため、ボードパッドの設計中に特別な考慮が必要です。 代表的な製品は、統合型電圧レギュレータ、オーディオアンプIC、パワーステージ、インテリジェントパワーモジュール、トランジスタ、および電流センサーです。

イメージギャラリー

PG-IQFN-27-901_Package Outline
パッケージ外形の画像 - PG-IQFN-27-901
PG-IQFN-27-901_Package Outline
PG-IQFN-27-901_Footprint Drawing
ドキュメントと図面