トポロジーBuck + Half-Bridge
-
パッケージ28-lead SOIC
-
モイスチャー感度レベル3
-
出力電流 (Source)180 mA
-
出力電流 (Sink)260 mA
-
技術HVIC
-
種類HID Ballast IC
-
認定Industrial
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- 2xBTL or 1xPBTL
- Audio input format: digital (I2S)
- PVDD range: 18 V to 26 V max.
- Output noise level: <150 µVrms (AW)
- Dynamic range: >100 dB
- <370 mW idle power at 26V PVDD
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.