ICC (最大)25 mA
-
Iq60 µA
-
VCC 範囲9 V~20.8 V
-
アプリケーションElectronic Ballast, SMPS
-
パッケージ5 Lead SOT-23
-
モイスチャー感度レベル1
-
出力電流タイプMOSFET Gate Driver
|
OPN
|
IRS2505LTRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | SOT23 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | SOT23 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
利点
- Critical-conduction mode PFC control
- High PF and ultra-low THD
- Wide load and line range
- Regulated and programmable DC bus voltage
- No secondary winding required
- MOSFET cycle-by-cycle over-current protection
- DC bus over-voltage protection
- Low EMI gate drive
- Ultra-low start-up current
- 20.8V internal zener clamp on VCC
- Excellent ESD and latch immunity
- RoHS compliant
- 5-pin SOT-23 package
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.