VBS UVLO (Off)8.2 V
-
VBS UVLO (On)8.9 V
-
VCC UVLO (Off)8.2 V
-
VCC UVLO (On)8.9 V
-
コンフィギュレーションHalf-Bridge
-
チャネル2
-
伝搬遅延オフ150 ns
-
伝搬遅延オン150 ns
-
入力 Vcc 範囲10 V~20 V
-
出力電流 (Sink)0.6 A
-
出力電流 (Source)0.29 A
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
IRS2304STRPBF | IRS2304SPBF | ||
| 製品ステータス | active and preferred | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 2500 | 3800 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TUBE | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | 2 | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
CN,MY,TH
|
TH
|
||
| ウェハ製造国 |
TW
|
TW
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
特長
- Floating channel for bootstrap op.
- Tolerant to neg. transient volt.
- dV/dt immune
- Gate drive supply: 10 V to 20 V
- Undervolt. lockout for both channel
- Cross-conduction prevention logic
- 3.3, 5 & 15 V input logic compatib.
- Matched prop. delay for both chan.
- Outputs in phase with inputs
- Lower di/dt gate driver
- Internal 100 ns deadtime
利点
- Integrated shoot-through prevention protects the half-bridge without extra external logic
- Separate high- and low-side inputs give flexible control
- Easy-to-use, straightforward to design in
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.