これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRS2168DSPBF
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRS2168DSPBF

生産終了
Advanced PFC and Ballast Control IC in a 16-Lead SOIC Package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRS2168DSPBF
IRS2168DSPBF


製品仕様情報

  • トポロジー
    CrCM Boost + Half-Bridge Resonant
  • パッケージ
    16-lead SOIC
  • モイスチャー感度レベル
    2
  • 出力電流 (Source)
    180 mA
  • 出力電流 (Sink)
    260 mA

OPN
IRS2168DSTRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
GB,TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
GB,TW

利点

  • PFC, ballast control and 600 V half-bridge driver in one IC
  • Critical-conduction mode boost-type PFC
  • Programmable PFC over-current protection
  • Programmable half-bridge over-current protection
  • Programmable preheat frequency
  • Programmable preheat time
  • Programmable ignition ramp
  • Programmable run frequency
  • Closed-loop ignition current regulation
  • RoHs compliant
  • Fixed internal 1.6 µs HO and LO deadtime
  • Voltage-controlled oscillator (VCO)
  • End-of-life window comparator pin
  • Internal 65-event current sense up/down fault counter
  • DC bus undervoltage reset
  • Lamp removal/auto-restart shutdown pin
  • Internal bootstrap MOSFET
  • Internal 15.6 V Zener clamp diode on Vcc
  • Micropower startup (250 µA)
  • Latch immunity and ESD protection

アプリケーション

図

fbd-irs2168d
fbd-irs2168d
fbd-irs2168d
tc-irs2168d
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ