VBS UVLO (Off)8.2 V
-
VBS UVLO (On)8.9 V
-
VCC UVLO (Off)8.2 V
-
VCC UVLO (On)8.9 V
-
コンフィギュレーションHigh-side and low-side
-
チャネル2
-
伝搬遅延オフ150 ns
-
伝搬遅延オン160 ns
-
入力 Vcc 範囲10 V~20 V
-
出力電流 (Sink)0.6 A
-
出力電流 (Source)0.29 A
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス200 V
|
OPN
|
IRS2001MTRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
特長
- Floating driver for bootstrap op.
- Fully operational to +200 V
- Tolerant to neg. transient volt.
- dV/dt immune
- Gate drive supply: 10 V to 20 V
- Undervoltage lockout
- 3.3, 5, & 15 V logic input compati.
- Matched prop. delay for both chan.
- Output in phase with input
利点
- Independent output channels give flexible high- and low-side control
- Bootstrap-capable floating channel means smaller PCB area and lower BOM
- Easy-to-use, straightforward to design in
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.