ID (@25°C) (最大)61 A
-
Ptot (最大)120 W
-
Qgd17 nC
-
QG (typ @10V)61 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)14 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)17 mΩ
-
RthJC (最大)1.3 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)55 V
-
VGS(th) 範囲1 V~3 V
-
VGS(th)2 V
-
VGS (最大)16 V
-
パッケージIPAK (TO-251)
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
IRLU3915PBF |
|---|---|
| 製品ステータス | obsolete |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | IPAK |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 製品ステータス | obsolete |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | IPAK |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
利点
- RoHS Compliant
- Industry-leading quality
- Dynamic dv/dt Rating
- Fast Switching
- Fully Avalanche Rated
- 175°C Operating Temperature
- Logic Level
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.