これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IRLR8743
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRLR8743

生産終了
StrongIRFET™ power MOSFET 30 V in a DPAK package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    160 A
  • Ptot (最大)
    135 W
  • Qgd
    13 nC
  • QG (typ @4.5V)
    39 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    3.9 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3.1 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.11 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1.35 V~2.35 V
  • VGS(th)
    1.9 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    DPAK (TO-252)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRLR8743TRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
IL,TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
IL,TW
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems , inverters, and DC-DC converters.

利点

  • Optimized for broadest availability from distribution partners
  • Product qualification according to JEDEC standard
  • Logic level: Optimized for 5 V gate-drive voltage
  • Industry standard surface-mount power package
  • Capable of being wave-soldered

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ