IRLR3105
新規設計非推奨
RoHS対応

IRLR3105

55V Single N-Channel Power MOSFET in a D-Pak package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRLR3105
IRLR3105


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    25 A
  • Ptot (最大)
    57 W
  • Qgd
    6 nC
  • QG (typ @4.5V)
    13.3 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    37 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    43 mΩ
  • RthJC (最大)
    2.65 K/W
  • Special Features
    Logic Level
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    55 V
  • VGS(th) 範囲
    1 V~3 V
  • VGS(th)
    2 V
  • VGS (最大)
    16 V
  • パッケージ
    DPAK (TO-252)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRLR3105TRPBF
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
CN,US

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN,US
The IR MOSFET family of power MOSFETs utilizes proven silicon processes offering designers a wide portfolio of devices to support various applications such as DC motors, inverters, SMPS, lighting, load switches as well as battery powered applications.The devices are available in a variety of surface mount and through-hole packages with industry standard footprints for ease of design.

特長

  • Planar cell structure for wide SOA
  • Optimized for broadest availability
  • Product qualification according to JEDEC
  • Silicon optimized for applications
  • Industry standard through-hole power

利点

  • Increased ruggedness
  • Wide availability at distribution
  • Industry standard qualification level
  • High performance, low-frequency
  • Drop-in replacement with standard pinout

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ