ID (@25°C) (最大)52 A
-
Ptot (最大)47 W
-
Qgd32.7 nC
-
QG (typ @4.5V)65.3 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)10 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)18 mΩ
-
RthJC (最大)2.6 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)55 V
-
VGS(th) 範囲1 V~2 V
-
VGS(th)1.5 V
-
VGS (最大)16 V
-
パッケージTO-220 FullPAK
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
IRLI3705NPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-220 FullPAK |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-220 FullPAK |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Planar cell structure for wide SOA
- Optimized for broadest availability from distribution partners
- Product qualification according to JEDEC standard
- Silicon optimized for applications switching below <100kHz
- Isolated package
利点
- Increased ruggedness
- Wide availability from distribution partners
- Industry standard qualification level
- High performance in low frequency applications
- No need for insulating hardware
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.