ID (@25°C) (最大)150 A
-
Ptot (最大)140 W
-
Qgd13 nC
-
QG (@4.5V)36 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)3.5 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)4.5 mΩ
-
RthJC (最大)1.11 K/W
-
Special FeaturesLogic Level
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1.35 V~2.35 V
-
VGS(th)1.8 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージTO-220
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRLB4132PBF | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO220 | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MX
|
|
| ウェハ製造国 |
IL,TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MX
|
| ウェハ製造国 |
IL,TW
|
利点
- Optimized for broadest availability from distribution partners
- Product qualification according to JEDEC standard
- Optimized for 5V gate-drive voltage
- Industry standard through-hole power package
- High-current carrying capability package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.