これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRL40DM247
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRL40DM247

生産終了
40V Single N-Channel OptiMOS™ 5 MOSFET in DirectFET™ ME package
複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    211 A
  • IDpuls (最大)
    844 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    78 W
  • Qgd
    19 nC
  • QG (typ @4.5V)
    61 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.82 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    1.3 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.6 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    DirectFET (M)
  • モイスチャー感度レベル
    3
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRL40DM247XTMA1 IRL40DM247XUMA1
製品ステータス discontinued discontinued
インフィニオン パッケージ MG-WDSON-8 MG-WDSON-8
パッケージ名 DirectFET (L) DirectFET (L)
梱包サイズ 4800 4800
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1 1
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ MG-WDSON-8
パッケージ名 DirectFET (L)
梱包サイズ 4800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ MG-WDSON-8
パッケージ名 DirectFET (L)
梱包サイズ 4800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

特長

  • Dual side cooling
  • Lowest package inductances
  • Lowest FOMg [RDS(on) x Qg/Qgd]
  • RoHS 6/6 compliant

利点

  • Improved heat dissipation
  • Enables high power density
  • High efficiency
  • Environmentally friendly

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ