これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRL40B212
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRL40B212

生産終了
40V Logic Level Single N-Channel StrongIRFET™ Power MOSFET in a TO-220 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRL40B212
IRL40B212


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    254 A
  • Ptot (最大)
    231 W
  • Qgd
    46 nC
  • QG (typ @4.5V)
    91 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.9 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    2.4 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.65 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1 V~2.4 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    TO-220
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IRL40B212
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
IL

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
IL
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • High-current rating
  • Product qualification according to JEDEC standard
  • Silicon optimized for applications switching below <100 kHz
  • Softer body-diode compared to previous silicon generation
  • Industry standard through-hole power package
  • Wide portfolio available

利点

  • High-current carrying capability package
  • Industry standard qualification level
  • High performance in low frequency applications
  • Increased power density
  • Standard pinout allows for drop in replacement
  • Provides designers flexibility in selecting the most optimal device for their application

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ