ID (@25°C) (最大)140 A
-
IDpuls (最大)470 A
-
Ptot (最大)200 W
-
Qgd52 nC
-
QG (typ @4.5V)93.3 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)6 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)9 mΩ
-
RthJC (最大)0.75 K/W
-
Rth0.75 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) (最小)1 V
-
VGS(th)1 V
-
VGS (最大)16 V
-
パッケージD2PAK (TO-263)
-
ピン数3 Pins
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
極性N
| 製品ステータス | obsolete |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL RIGHT |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
利点
- Planar cell structure for wide SOA
- Optimized for broadest availability from distribution partners
- Product qualification according to JEDEC standard
- Silicon optimized for applications switching below <100kHz
- Industry standard surface-mount power package
- High-current carrying capability package (up to 195 A, die-size dependent)
- Capable of being wave-soldered
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.