これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRL3803
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRL3803

生産終了
30V Single N-Channel Power MOSFET in a TO-220 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRL3803
IRL3803


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    140 A
  • Ptot (最大)
    150 W
  • Qgd
    52 nC
  • QG (typ @4.5V)
    93.3 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    6 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    9 mΩ
  • RthJC (最大)
    1 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) (最小)
    1 V
  • VGS(th)
    1 V
  • VGS (最大)
    16 V
  • パッケージ
    TO-220
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IRL3803PBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
ウェハ製造国
CN

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ウェハ製造国
CN
The IR MOSFET family of power MOSFETs utilizes proven silicon processes offering designers a wide portfolio of devices to support various applications such as DC motors, inverters, SMPS, lighting, load switches as well as battery powered applications.The devices are available in a variety of surface mount and through-hole packages with industry standard footprints for ease of design.

特長

  • Planar cell structure for wide SOA
  • Optimized for broadest availability from distribution partners
  • Product qualification according to JEDEC standard
  • Silicon optimized for applications switching below <100kHz
  • Industry standard through-hole power package
  • High-current rating

利点

  • Increased ruggedness
  • Wide availability from distribution partners
  • Industry standard qualification
  • High performance in low frequency applications
  • Standard pin-out allows for drop-in replacement
  • High current capability

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ