これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRL1404S
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRL1404S

生産終了
IR MOSFET 40 V in a D²PAK package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRL1404S
IRL1404S


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    160 A
  • Ptot (最大)
    3.8 W
  • Qgd
    40 nC
  • QG (typ @4.5V)
    93.3 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.75 K/W
  • Special Features
    Wide SOA
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1 V~3 V
  • VGS(th)
    2 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRL1404STRLPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The IR MOSFET family of power MOSFETs utilizes proven silicon processes offering designers a wide portfolio of devices to support various applications such as DC motors, inverters, SMPS , lighting , load switches as well as battery powered applications.

利点

  • Optimized for broadest availability from distribution partners
  • Product qualification according to JEDEC standard
  • Logic level : Optimized for 10 V gate drive voltage, capable of 4.5 V gate drive voltage
  • Industry standard surface-mount power package
  • High-current carrying capability package (up to 195 A, die-size dependent)
  • Capable of being wave-soldered

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ