ID (@25°C) (最大)11 A
-
IDpuls (最大)41 A
-
Ptot (最大)11.5 W
-
Qgd1.6 nC
-
QG (typ @4.5V)3.7 nC
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)59 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)59 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)42 mΩ
-
RthJA (最大)60 K/W
-
RthJC (最大)13 K/W
-
Rth13 K/W
-
Special FeaturesLogic Level
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
VGS(th)1.7 V
-
パッケージPQFN 2 x 2 (DFN2020)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRL100HS121 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | PQFN 2 x 2 | |
| 梱包サイズ | 4000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 2 x 2 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- FOM(RDS(on)xQg/gd)
- Optimized Q g,Coss
- Logic level compatibility
- Tiny PQFN 2 x 2 mm package
利点
- Smallest package footprint
- Higher power density designs
- Higher switching frequency
- Reduced parts count with 5V supply
- Driven directly from microcontrollers
- System cost reduction
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.