IRHYS6S7234CMSCS

IRHYS6S7234CMSCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHYS6S7234CMSCS
IRHYS6S7234CMSCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 2
  • Generation
    R6
  • ID (@100°C) (最大)
    7.6 A
  • ID (@25°C) (最大)
    12 A
  • QG
    40 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    220 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    250 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    TO-257AA Low Ohmic
  • 極性
    N
  • 認定
    QIRL

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
IRHYS6S7234CMSCS is a QIRL-grade radiation hardened single N-channel MOSFET for space applications. With a 250V and 12A capacity, this R6 device is perfect for motor control and DC-DC converters. Featuring low RDS(on) and gate charge, it provides high performance and reliability. Its electrical performance up to 100krad(Si) TID ensures proven performance in satellite applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ